Système d'alimentation Astro
Construction de machines et d'installations
Les systèmes d'alimentation sont divisés en 2 unités indépendantes, chacune traitant 1 type de pièce, qui est d'abord coulée dans sa propre trémie. De là, une pièce supérieure ronde, fabriquée sur mesure dans un centre d'usinage à 5 axes et montée sur un entraînement vibrant, est alimentée. Lorsque la pièce a atteint l'orientation souhaitée, elle est acheminée vers un convoyeur linéaire, également monté sur un entraînement vibrant. Le convoyeur linéaire est équipé d'un capteur qui vérifie le nombre de pièces et s'assure que la pression est retirée de la file d'attente. À la fin du convoyeur linéaire, les pièces sont séparées individuellement et mises à disposition pour être retirées, conformément aux souhaits du client. Notre préhenseur collaboratif HRC-03 est utilisé sur le robot M0617 de Doosan.
Plus d'informations sur : ucdk.com/en/index.php/astro-foedesystemer/